PL
Wybierz język
Skrót oznaczenia
Nakrętka trapezowa
Wersja 1
gwint prawy
Wersja 2
eingängig
Materiał korpusu
brąz
D1=Średnica trzonka
28
D2=Średnica kołnierza
48
DxP=Gwint
Tr 18x4
L=Długość
35
D3
38
D4
6
L1
12
L2
12
RoHS
false

Opis

Materiał
Metal czerwony Rg7.
Wersja
Z połyskiem.
Wskazówka
Gwint trapezowy ISO w oparciu o DIN 103.

Do mechanizmów ruchomych o małej lub umiarkowanej prędkości. W przypadku braku smaru nakrętki trapezowe z czerwonego metalu na wrzecionach stalowych mają dobre właściwości pracy awaryjnej.

Klasa tolerancji 7H.
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.

Inni klienci również kupili