{"product":{"productId":"agid.21500","price":278.37,"name":"NAKRETKA TRAPEZOWA GWINT PRAWY,DWUSTRONNY, TR 20X8 P4, L=44, D1=32,D2=55, BRAZ"},"currency":"PLN"}
Nakrętka Trapezowa
gwint prawy
brąz
- Zgodne z wymiarami i wymaganiami normy DIN 103
- Do mechanizmów ruchomych o małej lub umiarkowanej prędkości
- Dobre właściwości pracy awaryjnej na wrzecionach stalowych
Jednostka sprzedaży
278,37 PLN
plus VAT
Dodano do koszyka
Skrót oznaczenia
Nakrętka Trapezowa
Wersja 1
gwint prawy
Wersja 2
dwustronny
Materiał
korpusu
brąz
D1=Średnica trzonka
32
D2=Średnica kołnierza
55
DxP=Gwint
Tr 20x8 P4
L=Długość
44
D3
45
D4
6,5
L1
12
RoHS
false
UNSPSC Code
31171515
Opis
Materiał
Metal czerwony Rg7.
Wersja
Z połyskiem.
Wskazówka
Gwint trapezowy ISO w oparciu o DIN 103.
Do mechanizmów ruchomych o małej lub umiarkowanej prędkości. W przypadku braku smaru nakrętki trapezowe z czerwonego metalu na wrzecionach stalowych mają dobre właściwości pracy awaryjnej.
Klasa tolerancji 7H.
Do mechanizmów ruchomych o małej lub umiarkowanej prędkości. W przypadku braku smaru nakrętki trapezowe z czerwonego metalu na wrzecionach stalowych mają dobre właściwości pracy awaryjnej.
Klasa tolerancji 7H.
Ważna wskazówka dotycząca pobierania modeli CAD
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.