{"product":{"productId":"agid.21500","price":1040.28,"name":"NAKRETKA TRAPEZOWA GWINT PRAWY,DWUSTRONNY, TR 40X14 P7, L=66, D1=63,D2=95, BRAZ"},"currency":"PLN"}
Nakrętka Trapezowa
gwint prawy
brąz
- Zgodne z wymiarami i wymaganiami normy DIN 103
- Do mechanizmów ruchomych o małej lub umiarkowanej prędkości
- Dobre właściwości pracy awaryjnej na wrzecionach stalowych
Jednostka sprzedaży
1 040,28 PLN
plus VAT
Dodano do koszyka
Skrót oznaczenia
Nakrętka Trapezowa
Wersja 1
gwint prawy
Wersja 2
dwustronny
Materiał
korpusu
brąz
D1=Średnica trzonka
63
D2=Średnica kołnierza
95
DxP=Gwint
Tr 40x14 P7
L=Długość
66
D3
78
D4
9
L1
16
RoHS
false
UNSPSC Code
31171515
Opis
Materiał
Metal czerwony Rg7.
Wersja
Z połyskiem.
Wskazówka
Gwint trapezowy ISO w oparciu o DIN 103.
Do mechanizmów ruchomych o małej lub umiarkowanej prędkości. W przypadku braku smaru nakrętki trapezowe z czerwonego metalu na wrzecionach stalowych mają dobre właściwości pracy awaryjnej.
Klasa tolerancji 7H.
Do mechanizmów ruchomych o małej lub umiarkowanej prędkości. W przypadku braku smaru nakrętki trapezowe z czerwonego metalu na wrzecionach stalowych mają dobre właściwości pracy awaryjnej.
Klasa tolerancji 7H.
Ważna wskazówka dotycząca pobierania modeli CAD
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.