{"product":{"productId":"agid.21722","price":231.53,"name":"PIASTA W GNIEŹDZIE WIELOWY Z KOLNIERZEMP=KW18X22, N=6, STAL"},"currency":"PLN"}
Piasta W Gnieździe Wielowypustowym
z kołnierzem
stal
- Przenoszenie dużych momentów obrotowych przy jednoczesnej przesuwalności osiowej
- Duża wytrzymałość
Jednostka sprzedaży
231,53 PLN
plus VAT
Dodano do koszyka
Skrót oznaczenia
Piasta W Gnieździe Wielowypustowym
Wersja 1
z kołnierzem
Materiał
korpusu
stal
P=Profil
KW18X22
B
5
D
22
D1
18
D2
30
D3
40
D4
5,5
D5
54
D6
30
L
45
L1
10
Liczba
rowków
6
T
3,5
Opis
Materiał
Stal C45.
Stal nierdzewna 1.4305.
Mosiądz czerwony Rg 7.
Wersja
Z połyskiem.
Wskazówka
Piasty w gnieździe wielowypustowym zbliżone do DIN ISO 14, z prostymi ściankami równoległymi. Wał wielowypustowy z piastą w gnieździe wielowypustowym służy do przenoszenia dużych momentów obrotowych przy jednoczesnej przesuwalności osiowej.
W przypadku wałów wieloklinowych o 6 ściankach otwory nie są wyśrodkowane z rowkami w obu osiach.
W przypadku wersji o 8 ściankach otwory są wyśrodkowane z rowkami w obu osiach.
W przypadku wałów wieloklinowych o 6 ściankach otwory nie są wyśrodkowane z rowkami w obu osiach.
W przypadku wersji o 8 ściankach otwory są wyśrodkowane z rowkami w obu osiach.
Ważna wskazówka dotycząca pobierania modeli CAD
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.