{"product":{"productId":"agid.21722","price":619.55,"name":"PIASTA W GNIEŹDZIE WIELOWY Z KOLNIERZEMP=KW42X48, N=8, STAL"},"currency":"PLN"}
Piasta W Gnieździe Wielowypustowym
z kołnierzem
stal
- Przenoszenie dużych momentów obrotowych przy jednoczesnej przesuwalności osiowej
- Duża wytrzymałość
Jednostka sprzedaży
619,55 PLN
plus VAT
Dodano do koszyka
Skrót oznaczenia
Piasta W Gnieździe Wielowypustowym
Wersja 1
z kołnierzem
Materiał
korpusu
stal
P=Profil
KW42X48
B
8
D
48
D1
42
D2
60
D3
75
D4
11
D5
95
D6
60
L
80
L1
16
Liczba
rowków
8
T
4
Opis
Materiał
Stal C45.
Stal nierdzewna 1.4305.
Mosiądz czerwony Rg 7.
Wersja
Z połyskiem.
Wskazówka
Piasty w gnieździe wielowypustowym zbliżone do DIN ISO 14, z prostymi ściankami równoległymi. Wał wielowypustowy z piastą w gnieździe wielowypustowym służy do przenoszenia dużych momentów obrotowych przy jednoczesnej przesuwalności osiowej.
W przypadku wałów wieloklinowych o 6 ściankach otwory nie są wyśrodkowane z rowkami w obu osiach.
W przypadku wersji o 8 ściankach otwory są wyśrodkowane z rowkami w obu osiach.
W przypadku wałów wieloklinowych o 6 ściankach otwory nie są wyśrodkowane z rowkami w obu osiach.
W przypadku wersji o 8 ściankach otwory są wyśrodkowane z rowkami w obu osiach.
Ważna wskazówka dotycząca pobierania modeli CAD
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.