PL
Wybierz język
Skrót oznaczenia
Wał wielowypustowy
DIN ISO
podobny do DIN ISO 14
Materiał korpusu
stal
L=Długość
1000
P=Profil
KW42X48
B
8
D
48
D1
42
L maks.
3000
Liczba klinów
8

Opis

Materiał

Stal C45 lub stal nierdzewna 1.4301.

Wersja
ciągniona na zimno, niepowlekana.
Wskazówka
Wały wielowypustowe zbliżone do DIN ISO 14, z prostymi ściankami równoległymi. Wał wielowypustowy z piastą w gnieździe wielowypustowym służy do przenoszenia dużych momentów obrotowych przy jednoczesnej przesuwalności osiowej. Wały wielowypustowe są ciągnione na zimno. Ciągnienie na zimno zapobiega przerwaniu włókien materiału wyjściowego. Dzięki temu wały wielowypustowe są bardzo wytrzymałe.

Tolerancje:
prostoliniowość 0,8 mm/m.
skręcanie maks. 0,5 mm/m.
Na zapytanie
Inne długości.
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.

Inni klienci również kupili