PL
Wybierz język
Skrót oznaczenia
Korpus Łożyskowy
Forma
A
Rozmiar
6
Wersja 1
typ bk
Wersja 2
korpus montażowy
Materiał korpusu
stal
D1=Średnica wewnętrzna
6
B
52
B1
25
C
M6
E1
38
H
32
H1
17
H2
26
L
23
L1
5
L2
24
M
M6x0,75
RoHS
true
T
5

Opis

Materiał
Korpus stalowy.
Wersja
Obudowa oksydowana.
Wskazówka
Wysokość położenia osi łożyskowania wrzeciona jest dostosowana do zespołów łożyskowych swobodnych 24078. Zespoły podporowe stałe są złożone z obudowy oraz 2 osiowych łożysk kulkowych skośnych z uszczelkami. Naprężone wstępnie za pomocą znajdującego się z przodu kołnierza. Z pierścieniami osadczymi i nakrętką zabezpieczającą.
Wskazówka dotycząca planu
1) C do śruby z łbem walcowym ISO 4762
2) Nakrętka rowkowa M
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.

Inni klienci również kupili