Materiał
Korpus stalowy.
Wersja
Obudowa oksydowana.
Wyświetl więcej
Wyświetl mniej
Opis
Materiał
Korpus stalowy.
Wersja
Obudowa oksydowana.
Wskazówka
Wysokość położenia osi łożyskowania wrzeciona jest dostosowana do zespołów łożyskowych swobodnych 24078. Zespoły podporowe stałe są złożone z obudowy oraz 2 osiowych łożysk kulkowych skośnych z uszczelkami. Naprężone wstępnie za pomocą znajdującego się z przodu kołnierza. Z pierścieniami osadczymi i nakrętką zabezpieczającą.
Wskazówka dotycząca planu
1) C do śruby z łbem walcowym ISO 4762
2) Nakrętka rowkowa M
2) Nakrętka rowkowa M
Ważna wskazówka dotycząca pobierania modeli CAD
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.