Materiał
Korpus stalowy.
Wersja
Obudowa oksydowana.
Wyświetl więcej
Wyświetl mniej
Opis
Materiał
Korpus stalowy.
Wersja
Obudowa oksydowana.
Wskazówka
Wysokość położenia osi łożyskowania wrzeciona jest dostosowana do zespołów łożyskowych swobodnych 24074 oraz do obudowy do nakrętek kołnierzowych 24070. Obudowę można przykręcić od góry lub od dołu i przykołkować dwoma kołkami stożkowymi lub walcowymi. Krawędzie oporowe po obu stronach ułatwiają ustawienie zespołu.
Gotowe do montażu zespołu podporowe stałe z dwurzędowymi, naprężonymi wstępnie łożyskami o dużej precyzyjności i kącie nacisku wynoszącym 60°. Przyjmują siły zarówno promieniowe, jak i osiowe z obu kierunków, a ze względu na naprężenie wstępne zapewniają najlepszą sztywność, dokładność ruchu obrotowego, precyzyjne pozycjonowanie narzędzia oraz powtarzalność.
Gotowe do montażu zespołu podporowe stałe z dwurzędowymi, naprężonymi wstępnie łożyskami o dużej precyzyjności i kącie nacisku wynoszącym 60°. Przyjmują siły zarówno promieniowe, jak i osiowe z obu kierunków, a ze względu na naprężenie wstępne zapewniają najlepszą sztywność, dokładność ruchu obrotowego, precyzyjne pozycjonowanie narzędzia oraz powtarzalność.
Wskazówka dotycząca planu
1) Osiowe łożyska kulkowe skośne
2) Nakrętka rowkowa M
2) Nakrętka rowkowa M
Ważna wskazówka dotycząca pobierania modeli CAD
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.