PL
Wybierz język
Skrót oznaczenia
Korpus Łożyskowy
Forma
B
Rozmiar
12
Wersja 1
typ ek
Wersja 2
korpus montażowy
Materiał korpusu
stal
Kolor korpusu
czarny
Powierzchnia korpusu
oksydowane
D1=Średnica wewnętrzna
12
B
70
B1
36
D2
9
E1
52
H
43
H1
25
H2
24
L
24
L1
6
L2
29,5
Nośność dynamiczna N
7000
Nośność statyczna N
3100
SW
19
Sztywność K (N/µm)
102
T
5,5

Opis

Materiał
Korpus stalowy.
Wersja
Obudowa oksydowana.
Wskazówka
Wysokość położenia osi łożyskowania wrzeciona jest dostosowana do zespołu łożyskowego swobodnego 24078-02. Zespoły podporowe stałe są złożone z obudowy oraz 2-osiowych łożysk kulkowych skośnych z uszczelkami. Naprężone wstępnie za pomocą znajdującego się z przodu kołnierza. Z pierścieniami osadczymi i nakrętką zabezpieczającą.
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.

Inni klienci również kupili