{"product":{"productId":"agid.22815","price":192.3,"name":"TŁUMIK OBROTÓW OBROTY W PRAWO, FORMA:AD2=6 Z OTWOREM, B=65, 2±0,3, STALOCYNKOWANY, KOMP:TWORZYWO SZTUCZNE"},"currency":"PLN"}
Tłumik obrotów
obroty w prawo
stal
ocynkowany
- Kontrolowane tłumienie ruchów obrotowych
- Niewymagający konserwacji element maszyny
- Delikatne otwieranie niewielkich pokryw, przegród i szuflad
- Gotowy do montażu
- Chroni wrażliwe komponenty
Jednostka sprzedaży
192,30 PLN
plus VAT
Dodano do koszyka
Skrót oznaczenia
Tłumik obrotów
Forma
A
Wersja 1
obroty w prawo
Wersja 2
z otworem
Materiał
korpusu
stal
Materiał
komponentów
tworzywo sztuczne
Powierzchnia
korpusu
ocynkowany
B=Szerokość
65
D2=Otwór montażowy
6
D=Średnica
47
H=Wysokość
10,3
B1
56
D1
42,8
D3
4,5
H1
1,25
H2
9
H3
1
Moment
obrotowy
Nm
2±0,3
Prędkość cykli
(cykle na minutę)
12
RoHS
true
maks. prędkość
obrotowa
obr/min
50
Opis
Materiał
Korpus zewnętrzny stalowy.
Trzon mocujący z tworzywa sztucznego.
Trzon mocujący z tworzywa sztucznego.
Wersja
Stal ocynkowana.
Wskazówka
Reduktory obrotów to niewymagające konserwacji, gotowe do montażu elementy do kontrolowanego hamowania i tłumienia ruchów obrotowych lub liniowych.
Reduktor obrotów umożliwia płynne otwieranie i zamykanie niewielkich pokryw, przegród i szuflad. Dzięki reduktorowi obrotów delikatne komponenty są chronione, przez co zwiększyć się może się zarówno jakość, jak i wartość produktów.
Reduktor obrotów hamuje obroty w prawo, w lewo lub w obie strony.
Jeden cykl odpowiada jednemu obrotowi o 360° w lewo i jednemu obrotowi o 360° w prawo.
Reduktor obrotów umożliwia płynne otwieranie i zamykanie niewielkich pokryw, przegród i szuflad. Dzięki reduktorowi obrotów delikatne komponenty są chronione, przez co zwiększyć się może się zarówno jakość, jak i wartość produktów.
Reduktor obrotów hamuje obroty w prawo, w lewo lub w obie strony.
Jeden cykl odpowiada jednemu obrotowi o 360° w lewo i jednemu obrotowi o 360° w prawo.
Uwaga
Mocowanie reduktora obrotów nie powinno być wykorzystywane jako wspornik, lecz jako zewnętrzne prowadzenie lub ułożyskowanie.
Ważna wskazówka dotycząca pobierania modeli CAD
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.