{"product":{"productId":"agid.20062","price":404.37,"name":"ODBOJNIK MIEKKA AMORTYZ. OSIOWA M16X16,D=64, S=34, H=66, ELASTOMER POLIESTROW"},"currency":"PLN"}
Odbojnik
miekka amortyz. osiowa
elastomer poliestrowy
- Przeznaczony do użytkowania nieprzerwanego
- Odporne na drobnoustroje, wodę morską i chemikalia
- Nie wymaga konserwacji
- Gotowy do montażu
Jednostka sprzedaży
404,37 PLN
plus VAT
Dodano do koszyka
Skrót oznaczenia
Odbojnik
Wersja 1
miekka amortyz. osiowa
Materiał
korpusu
elastomer poliestrowy
D=Średnica zewnętrzna
64
G=Gwint
M16
H=Wysokość
66
L=Długość gwintu
16
D1
60
D2
87
Moment
dokręcania
śrub Nm
120
RoHS
true
Skok
S
34
maks. pobór energii na skok przy obciążeniu stałym
208
maks. pobór energii na skok przy zatrzymaniu awaryjnym
254
Opis
Materiał
Elastomer kopoliestrowy.
Wersja
Twardość materiału 40D w skali Shore’a.
Wskazówka
Przeznaczony do użytkowania nieprzerwanego.
Redukcja energii: 35% do 64%.
Dynamiczne przyjmowanie siły: 533 N do 10110 N.
Prędkość najazdu: maks. 5 m/s.
Amortyzatory strukturalne nie wymagają konserwacji i są dostarczane w stanie gotowym do montażu, wraz ze specjalną śrubą mocującą.
Otoczenie: odporne na drobnoustroje, wodę morską, chemikalia, ponadto bardzo duża odporność na promieniowanie UV i ozon. Brak pochłaniania wody i pęcznienia.
Redukcja energii: 35% do 64%.
Dynamiczne przyjmowanie siły: 533 N do 10110 N.
Prędkość najazdu: maks. 5 m/s.
Amortyzatory strukturalne nie wymagają konserwacji i są dostarczane w stanie gotowym do montażu, wraz ze specjalną śrubą mocującą.
Otoczenie: odporne na drobnoustroje, wodę morską, chemikalia, ponadto bardzo duża odporność na promieniowanie UV i ozon. Brak pochłaniania wody i pęcznienia.
Zastosowanie
Sanie liniowe i prowadnice liniowe, siłowniki pneumatyczne, urządzenia manipulacyjne, maszyny i urządzenia.
Zakres temperatury
-40 °C do +90 °C
Montaż
Położenie montażowe: dowolne.
Śrubę mocującą dodatkowo zabezpieczyć środkiem LOCTITE.
Śrubę mocującą dodatkowo zabezpieczyć środkiem LOCTITE.
Ważna wskazówka dotycząca pobierania modeli CAD
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.