{"product":{"productId":"agid.20050","price":22.36,"name":"SRUBA SPREZYNOWA ISO10243, BARDZO DUZEOBCIAZENIE, D=10, D1=5, LO=64,CHROM-SILIKON-STAL ZOLTY"},"currency":"PLN"}
Sruba Sprezynowa
chrom-silikon-stal
żółty
- Dopuszczają duże obciążenia zmienne i stałe
- Zastosowanie w temperaturze roboczej do 230°
- Zastosowano dodatkową obróbkę cieplną
- Długi okres użytkowania
Jednostka sprzedaży
22,36 PLN
plus VAT
Dodano do koszyka
Nazwa
Sruba Sprezynowa
Wersja 2
bardzo duze obciazenie
Norma ISO
10243
Materiał korpusu
chrom-silikon-stal
Kolor korpusu
żółty
D1=Średnica trzpienia
5
D=Średnica otworu
10
L0=Długość
64
F (N)
12
F maks. N
192
F1 (N)
131
F2 (N)
154
L0
64
S maks.
16
S1
11
S2
13
Opis
Materiał
Stal chromowo-krzemowa.
Wersja
żółty.
Wskazówka
Długości, średnica, siłą i kolor są zgodne z ISO 10243.
F1 informuje o obciążeniu sprężyny o długiej żywotności w przypadku ugięcia sprężyny 17% od L0.
F2 informuje o obciążeniu sprężyny o umiarkowanej żywotności w przypadku ugięcia sprężyny 20% od L0.
Fmaks. informuje o maksymalnym obciążeniu sprężyny w przypadku ugięcia sprężyny 25% od L0.
F = wymagana, aby ścisnąć sprężynę o 1 mm.
F1 informuje o obciążeniu sprężyny o długiej żywotności w przypadku ugięcia sprężyny 17% od L0.
F2 informuje o obciążeniu sprężyny o umiarkowanej żywotności w przypadku ugięcia sprężyny 20% od L0.
Fmaks. informuje o maksymalnym obciążeniu sprężyny w przypadku ugięcia sprężyny 25% od L0.
F = wymagana, aby ścisnąć sprężynę o 1 mm.
Ważna wskazówka dotycząca pobierania modeli CAD
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.