Nazwa
Sruba Sprezynowa
Wersja 2
male obciazenie
Norma ISO
10243
Materiał korpusu
chrom-silikon-stal
Kolor korpusu
zielony
D1=Średnica trzpienia
6,3
D=Średnica otworu
12,5
L0=Długość
32
F (N)
16,4
F maks. N
210
F1 (N)
131
F2 (N)
157
L0
32
S maks.
13
S1
8
S2
9,6

Opis

Materiał
Stal chromowo-krzemowa.
Wersja
zielony.
Wskazówka
Długości, średnica, siła i kolor są zgodne z ISO 10243.

F1 informuje o obciążeniu sprężyny o długiej żywotności w przypadku ugięcia sprężyny 25% od L0.
F2 informuje o obciążeniu sprężyny o umiarkowanej żywotności w przypadku ugięcia sprężyny 30% od L0.
Fmaks. informuje o maksymalnym obciążeniu sprężyny w przypadku ugięcia sprężyny 40% od L0.

F = wymagana, aby ścisnąć sprężynę o 1 mm.
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.

Inni klienci również kupili