{"product":{"productId":"agid.20253","price":11.7,"name":"SPREZYNA ELASTOMEROWA 70 SHORE A LO=25POLIURETAN, CZARNY, D1=10,5, D=25"},"currency":"PLN"}
Sprężyna Elastomerowa
70 shore a
poliuretan
czarny
- Do izolowania i tłumienia dźwięku powietrznego i materiałowego
- Odporne na oleje i smary
- Duża obciążalność
- Długi okres użytkowania
- Nie wymaga konserwacji
Jednostka sprzedaży
11,70 PLN
plus VAT
Dodano do koszyka
Nazwa
Sprężyna Elastomerowa
Wersja 1
70 shore a
Materiał korpusu
poliuretan
Kolor korpusu
czarny
D1=Średnica trzpienia
10,5
D=Średnica zewnętrzna
25
L0=Długość
25
L0
25
Opis
Materiał
Poliuretan.
Wersja
Twardość mała, 70±5 w skali Shore'a A.
Kolor czarny.
Kolor czarny.
Wskazówka
Sprężyny z elastomeru cechują się dużą obciążalnością, długą żywotnością oraz opłacalnością, ze względu na całkowity brak potrzeby konserwacji. Oprócz tego zapewniają szczególną ochronę dla ludzi i maszyn, ponieważ przeciążenie nie powoduje pęknięcia sprężyny.
Służą do wytłumiania drgań i dźwięków powietrznych i materiałowych, zachowując charakterystyczne właściwości sprężyn przy niezmiennej skuteczności.
Poza tym są odporne na smary i oleje, a pod względem wydajności i jakości spełniają wymogi normy DIN ISO 10069-1.
Służą do wytłumiania drgań i dźwięków powietrznych i materiałowych, zachowując charakterystyczne właściwości sprężyn przy niezmiennej skuteczności.
Poza tym są odporne na smary i oleje, a pod względem wydajności i jakości spełniają wymogi normy DIN ISO 10069-1.
Zakres temperatury
-20°C do +80°C.
Ważna wskazówka dotycząca pobierania modeli CAD
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.