Nazwa
Sprężyna Elastomerowa
Wersja 1
90 shore a
Materiał korpusu
poliuretan
Kolor korpusu
czerwony
D1=Średnica trzpienia
6,5
D=Średnica zewnętrzna
16
L0=Długość
20
L0
20

Opis

Materiał
Poliuretan.
Wersja
Twardość duża, 90±5 w skali Shore'a A.
Kolor czerwony.
Wskazówka
Sprężyny z elastomeru cechują się dużą obciążalnością, długą żywotnością oraz opłacalnością, ze względu na całkowity brak potrzeby konserwacji. Oprócz tego zapewniają szczególną ochronę dla ludzi i maszyn, ponieważ przeciążenie nie powoduje pęknięcia sprężyny.
Służą do wytłumiania drgań i  dźwięków powietrznych i materiałowych, zachowując charakterystyczne właściwości sprężyn przy niezmiennej skuteczności.
Poza tym są odporne na smary i oleje, a pod względem wydajności i jakości spełniają wymogi normy DIN ISO 10069-1.
Zakres temperatury
-20°C do +80°C.
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.

Inni klienci również kupili