PL
Wybierz język
Skrót oznaczenia
Sprężyna Gazowa
Rozmiar
06/15
Materiał korpusu
stal nierdzewna
D1=Średnica obudowy
15
D=Średnica trzonka
6
F1=Siła wytłaczania (N)
100
D2
M5
L
155
L1
7
Progresja %
25
RoHS
true
Skok S
50
UNSPSC Code
31161702

Opis

Materiał

Tłoczysko ze stali szlachetnej 1.4305.

Rura tłoczna ze stali szlachetnej 1.4301.

Medium wypełniające: olej, azot.

Wersja
Tłoczysko i rura tłoczna niepowlekane.
Wskazówka
Indywidualnie napełniane sprężyny gazowe nie podlegają wymianie.
Sprężyny gazowe to niewymagające konserwacji, zamknięte systemy, które są napełniane azotem pod wysokim ciśnieniem. W celu tłumienia drgań w położeniu końcowym i smarowania w komorze wewnętrznej znajduje się ponadto określona ilość oleju. Sprężyny gazowe posiadają zawór zwrotny w trzpieniu gwintowanym rury ciśnieniowej, za którego pomocą można później zmniejszyć siłę wysuwu.

Sprężyny gazowe muszą być przechowywane i montowane tak, aby tłoczysko było skierowane w dół.

W związku z właściwościami fizycznymi podczas napełniania sprężyny gazowej powstają tolerancje w zakresie ±5 % znamionowej siły wysuwu.

Sprężyny gazowe są wypełnione znajdującym się pod ciśnieniem azotem i pod żadnym pozorem nie należy ich otwierać ani przeciążać
Na zapytanie
Inne siły wtłaczania.

możliwa siła wytłaczania F1 (min. - maks.)
rozmiar 06/15: 40 - 400 N
rozmiar 08/19: 50 - 700 N
rozmiar 10/23: 100 - 1200 N
rozmiar 14/28: 200 - 2500 N
Accessory
Elementy przyłączeniowe i okucia: patrz wykres obok.
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.

Inni klienci również kupili