{"product":{"productId":"agid.20406","price":357.75,"name":"SPREZYNA GAZOWA RO.06/15, STALNIERDZEWNA, F1=150, D=6, D1=15, S=50,L=155"},"currency":"PLN"}
Sprężyna Gazowa
stal nierdzewna
- Odpowiednie do kontrolowanego podnoszenia i opuszczania klap, pokryw i osłon
- Możliwość indywidualnego napełnienia
- Nadaje się do zastosowania w przemyśle spożywczym
- Możliwość późniejszej regulacji siły napełniania zaworem zwrotnym
- Nie wymaga konserwacji
Jednostka sprzedaży
357,75 PLN
plus VAT
Dodano do koszyka
Skrót oznaczenia
Sprężyna Gazowa
Rozmiar
06/15
Materiał
korpusu
stal nierdzewna
D1=Średnica obudowy
15
D=Średnica trzonka
6
F1=Siła wytłaczania (N)
150
D2
M5
L
155
L1
7
Progresja
%
25
RoHS
true
Skok
S
50
UNSPSC Code
31161702
Opis
Materiał
Tłoczysko ze stali szlachetnej 1.4305.
Rura tłoczna ze stali szlachetnej 1.4301.
Medium wypełniające: olej, azot.
Wersja
Tłoczysko i rura tłoczna niepowlekane.
Wskazówka
Indywidualnie napełniane sprężyny gazowe nie podlegają wymianie.
Sprężyny gazowe to niewymagające konserwacji, zamknięte systemy, które są napełniane azotem pod wysokim ciśnieniem. W celu tłumienia drgań w położeniu końcowym i smarowania w komorze wewnętrznej znajduje się ponadto określona ilość oleju. Sprężyny gazowe posiadają zawór zwrotny w trzpieniu gwintowanym rury ciśnieniowej, za którego pomocą można później zmniejszyć siłę wysuwu.
Sprężyny gazowe muszą być przechowywane i montowane tak, aby tłoczysko było skierowane w dół.
W związku z właściwościami fizycznymi podczas napełniania sprężyny gazowej powstają tolerancje w zakresie ±5 % znamionowej siły wysuwu.
Sprężyny gazowe są wypełnione znajdującym się pod ciśnieniem azotem i pod żadnym pozorem nie należy ich otwierać ani przeciążać
Sprężyny gazowe to niewymagające konserwacji, zamknięte systemy, które są napełniane azotem pod wysokim ciśnieniem. W celu tłumienia drgań w położeniu końcowym i smarowania w komorze wewnętrznej znajduje się ponadto określona ilość oleju. Sprężyny gazowe posiadają zawór zwrotny w trzpieniu gwintowanym rury ciśnieniowej, za którego pomocą można później zmniejszyć siłę wysuwu.
Sprężyny gazowe muszą być przechowywane i montowane tak, aby tłoczysko było skierowane w dół.
W związku z właściwościami fizycznymi podczas napełniania sprężyny gazowej powstają tolerancje w zakresie ±5 % znamionowej siły wysuwu.
Sprężyny gazowe są wypełnione znajdującym się pod ciśnieniem azotem i pod żadnym pozorem nie należy ich otwierać ani przeciążać
Na zapytanie
Inne siły wtłaczania.
możliwa siła wytłaczania F1 (min. - maks.)
rozmiar 06/15: 40 - 400 N
rozmiar 08/19: 50 - 700 N
rozmiar 10/23: 100 - 1200 N
rozmiar 14/28: 200 - 2500 N
możliwa siła wytłaczania F1 (min. - maks.)
rozmiar 06/15: 40 - 400 N
rozmiar 08/19: 50 - 700 N
rozmiar 10/23: 100 - 1200 N
rozmiar 14/28: 200 - 2500 N
Accessory
Elementy przyłączeniowe i okucia: patrz wykres obok.
Ważna wskazówka dotycząca pobierania modeli CAD
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.