Materiał
Tłoczysko, rura tłoczna ze stali.
Medium wypełniające: olej, azot.
Medium wypełniające: olej, azot.
Wersja
Tłoczysko chromowane na twardo.
W przypadku tłoczyska Ø4 stal nierdzewna.
Rura tłoczna czarna, lakierowana.
W przypadku tłoczyska Ø4 stal nierdzewna.
Rura tłoczna czarna, lakierowana.
Wyświetl więcej
Wyświetl mniej
Opis
Materiał
Tłoczysko, rura tłoczna ze stali.
Medium wypełniające: olej, azot.
Medium wypełniające: olej, azot.
Wersja
Tłoczysko chromowane na twardo.
W przypadku tłoczyska Ø4 stal nierdzewna.
Rura tłoczna czarna, lakierowana.
W przypadku tłoczyska Ø4 stal nierdzewna.
Rura tłoczna czarna, lakierowana.
Wskazówka
Indywidualnie napełniane sprężyny gazowe nie podlegają wymianie.
Sprężyny gazowe to niewymagające konserwacji, zamknięte systemy, które są napełniane azotem pod wysokim ciśnieniem. W celu tłumienia drgań w położeniu końcowym i smarowania w komorze wewnętrznej znajduje się ponadto określona ilość oleju. Sprężyny gazowe posiadają zawór zwrotny w trzpieniu gwintowanym rury ciśnieniowej, za którego pomocą można później zmniejszyć siłę wysuwu.
Sprężyny gazowe w rozmiarze 04/12 oraz 06/15 muszą być przechowywane i montowane tak, aby tłoczysko było skierowane w dół. Począwszy od rozmiaru 08/19 montaż może być dowolny, jednak tłumienie drgań w położeniu końcowym możliwe jest tylko, gdy tłoczysko jest skierowane w dół.
W związku z właściwościami fizycznymi podczas napełniania sprężyny gazowej powstają tolerancje w zakresie ±5 % znamionowej siły wysuwu.
Sprężyny gazowe są wypełnione znajdującym się pod ciśnieniem azotem i pod żadnym pozorem nie należy ich otwierać ani przeciążać
Sprężyny gazowe to niewymagające konserwacji, zamknięte systemy, które są napełniane azotem pod wysokim ciśnieniem. W celu tłumienia drgań w położeniu końcowym i smarowania w komorze wewnętrznej znajduje się ponadto określona ilość oleju. Sprężyny gazowe posiadają zawór zwrotny w trzpieniu gwintowanym rury ciśnieniowej, za którego pomocą można później zmniejszyć siłę wysuwu.
Sprężyny gazowe w rozmiarze 04/12 oraz 06/15 muszą być przechowywane i montowane tak, aby tłoczysko było skierowane w dół. Począwszy od rozmiaru 08/19 montaż może być dowolny, jednak tłumienie drgań w położeniu końcowym możliwe jest tylko, gdy tłoczysko jest skierowane w dół.
W związku z właściwościami fizycznymi podczas napełniania sprężyny gazowej powstają tolerancje w zakresie ±5 % znamionowej siły wysuwu.
Sprężyny gazowe są wypełnione znajdującym się pod ciśnieniem azotem i pod żadnym pozorem nie należy ich otwierać ani przeciążać
Na zapytanie
Inne siły wysuwu.
możliwa siła wysuwu F1 (min. - maks.)
Rozmiar 04/12: 10 - 180 N
Rozmiar 06/15: 40 - 400 N
Rozmiar 08/19: 50 - 700 N
Rozmiar 10/23: 100 - 1200 N
Rozmiar 14/28: 150 - 2500 N
możliwa siła wysuwu F1 (min. - maks.)
Rozmiar 04/12: 10 - 180 N
Rozmiar 06/15: 40 - 400 N
Rozmiar 08/19: 50 - 700 N
Rozmiar 10/23: 100 - 1200 N
Rozmiar 14/28: 150 - 2500 N
Accessory
Elementy przyłączeniowe i okucia: patrz wykres obok.
Ważna wskazówka dotycząca pobierania modeli CAD
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.
Gas springs
Gas springs from norelem are often used on opening systems and holding mechanisms in machine construction where they serve as support devices. In tool making, gas springs often take the place of conventional steel springs because of their high power density. When installing or removing gas springs it must always be ensured that they are not under load, as otherwise considerable damage could occur. The cylinder is filled with nitrogen and is under very high pressure. The check valve in the threaded pin of the pressure tube can be used to reduce the extension force.
At norelem there are over 300 varieties of gas springs.
norelem fills gas springs according to the customers individual specifications.
At norelem there are over 300 varieties of gas springs.
norelem fills gas springs according to the customers individual specifications.