{"product":{"productId":"agid.28312","price":3.73,"name":"ZASLEPKA GWINTOWANA, D=28, M08POLIAMID, CZARNY, DO RUR OKRAGLYCH"},"currency":"PLN"}
Zaślepka Gwintowana
poliamid
czarny
- Do rur okrągłych
- Do łatwego mocowania stopek i rolek wałków
- Różne wielkości gwintu
Jednostka sprzedaży
3,73 PLN
plus VAT
Dodano do koszyka
Skrót oznaczenia
Zaślepka Gwintowana
Wersja 2
do rur okrągłych
Materiał
korpusu
poliamid
Kolor
korpusu
czarny
D1=Gwint
M8
D=Średnica
28
H=Wysokość
5
L=Długość
16,5
L1
14,5
Obciążalność
maks. kN (tylko przy
obciążeniu statycznym)
2
Odpowiedni do
Ø28x1,5-2
RoHS
true
Typ formy
okrągły
UNSPSC Code
27111706
Opis
Materiał
Korpus poliamidowy.
Wersja
Korpus czarny.
Wskazówka
Zaślepki ułatwiają montaż stopek wahliwych i wychylnych w nogach z rury okrągłej.
Montaż
Można wcisnąć je ręką lub wbić miękkim młotkiem.
Ważna wskazówka dotycząca pobierania modeli CAD
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.