Nazwa
Czop Kulisty
Form
C
Rodzaj gwintu
gwint zewnętrzny
Wersja 1
do przegubu kątowego
Norma DIN
71803
Materiał korpusu
stal
Powierzchnia korpusu
cynkowane i pasywowane
D2=Gwint
M05
D1
8
D3
8
D5
5
L2
10,2
L3
9
L5 min.
1,2
L6 maks.
4
SW
7
Typ formy
z trzpieniem gwintowanym

Opis

Materiał
Stal.
Wersja
cynkowane i pasywowane.
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.

Inni klienci również kupili