Nazwa
Gniazdo Kulowe
Form
A
Rodzaj gwintu
gwint wewnętrzny
Wersja 1
do przegubu kątowego
Norma DIN
DIN 71805
Materiał korpusu
stal
Powierzchnia korpusu
cynkowane i pasywowane
D1=Panewka
13
D2=Gwint
M08
A
30
D3
13
E
14
Typ formy
226

Opis

Materiał
Stal.
Wersja
cynkowane i pasywowane.
Wskazówka
Podkładki stożkowe to części zamienne do przegubów kątowych DIN 71802 (27650).
Na zapytanie
Gniazda kulowe ze stali nierdzewnej.
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.

Inni klienci również kupili