{"product":{"productId":"agid.24327","price":71.47,"name":"PRZEGUB KATOWY DIN71802 GWINT PRAWY ZNASADKĄ USZCZELNIAJĄCĄ, FORMA:CS ZKABŁĄKIEM ZABEZPIECZAJĄC, D1=13, GWINTWENĘTRZNY I ZEWNĘTRZ M08, STALNIERDZEWNA 1.4305 Z POLYSKIEM,KOMP:NEOPREN"},"currency":"PLN"}
Przegub Kątowy
z nasadką uszczelniającą
stal nierdzewna
z połyskiem
Jednostka sprzedaży
71,47 PLN
plus VAT
Dodano do koszyka
Skrót oznaczenia
Przegub Kątowy
Forma
CS
Rodzaj gwintu
gwint wewnętrzny i zewnętrzny
Wersja 1
z nasadką uszczelniającą
Wersja 2
gwint prawy
DIN
DIN 71802
Materiał
korpusu
stal nierdzewna
Materiał
komponentów
neopren
Powierzchnia
korpusu
z połyskiem
Klucz stalowy
1.4305
D2=Gwint
M8
A
30
D1
13
D3
13
D4
M8
E
14
L2
16,5
L3
13
RoHS
true
SW
11
Typ formy
z kabłąkiem zabezpieczającym
UNSPSC Code
25171509
Opis
Opis produktu
Przeguby kątowe są połączeniami narożnymi do przenoszenia sił i służą jako element złączny do części ruchomych.
Przeguby kątowe z nakładką uszczelniającą są stosowane zwłaszcza w problematycznych warunkach otoczenia (pył, środek smarny itd.). Przestrzeń między gniazdem kulowym a czopem kulistym jest zasłonięta i zamknięta nakładką uszczelniającą.
Przeguby kątowe z nakładką uszczelniającą są stosowane zwłaszcza w problematycznych warunkach otoczenia (pył, środek smarny itd.). Przestrzeń między gniazdem kulowym a czopem kulistym jest zasłonięta i zamknięta nakładką uszczelniającą.
Materiał
Stal nierdzewna 1.4305.
Uszczelka neoprenowa.
Wersja
Z połyskiem.
Wskazówka
Gwint lewy odnosi się do wymiaru D2.
Zakres temperatury
-30°C do +110°C.
Możliwe krótkotrwałe zastosowanie w temperaturze do maks. 140°C.
Możliwe krótkotrwałe zastosowanie w temperaturze do maks. 140°C.
Ważna wskazówka dotycząca pobierania modeli CAD
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.