PL
Wybierz język
Skrót oznaczenia
Przegub Osiowy
Rodzaj gwintu
gwint wewnętrzny i zewnętrzny
Wersja 1
gwint prawy
DIN
podobny do DIN 71802
Materiał korpusu
stal
Powierzchnia korpusu
cynkowane i pasywowane
D2=Gwint
M10
A
35
D1
16
E
15,5
L3
16
LA
36
RoHS
true
Siła rozsuwania F N
80
UNSPSC Code
27112302

Opis

Materiał

Stal lub stal nierdzewna 1.4305.

Z uszczelnieniem neoprenowym.

Wersja
cynkowane i pasywowane. Wersja ze stali nierdzewnej niepowlekanej.
Wskazówka
Wersja ze stali nierdzewnej:
ochrona przed pyłem, brudem, wodą bryzgową i parą. Zastosowanie w zakresie temperatur od -30°C do 110°C.
Na zapytanie
Przeguby osiowe o zwiększonej wytrzymałości i z gwintem lewym.
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.

Inni klienci również kupili