{"product":{"productId":"agid.20161","price":167.52,"name":"PRZEGUB OSIOWY FESTSTELLBAR M10, FORMA:A"},"currency":"PLN"}
Przegub Osiowy
feststellbar
- Przyjmowanie sił rozciągających
- Za pomocą nakrętki zaciskowej można zmieniać ruchomość kulki
- Wiele możliwości łączenia za pomocą gwintu wewnętrznego i zewnętrznego
Jednostka sprzedaży
167,52 PLN
plus VAT
Dodano do koszyka
Skrót oznaczenia
Przegub Osiowy
Forma
A
Wersja 1
feststellbar
D2=Gwint
M10
A
35
D1
16
E
20
F
kN
7,5
L
36
L3
16
M
Nm
14,5
Maks. moment
dokręcania
Nm
16,4
REACh
false
RoHS
true
UNSPSC Code
31161703
α
28°
Opis
Materiał
Stal.
Wersja
Czop kulisty ocynkowany i chromianowany.
Gniazdo kulowe i nakrętki ocynkowane.
Gniazdo kulowe i nakrętki ocynkowane.
Wskazówka
Przegub osiowy odpowiedni do przyjmowania sił rozciągających. Za pomocą nakrętki zaciskowej można zmieniać ruchomość kulki lub całkiem ją unieruchomić.
Ważna wskazówka dotycząca pobierania modeli CAD
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.