PL
Wybierz język
Skrót oznaczenia
Przegub Widełkowy
Wersja 1
gwint zewnętrzny
Wersja 2
gwint prawy
Materiał korpusu
stal automatowa
Powierzchnia korpusu
ocynkowany
D2=Gwint
M20
A
40
A1
40
B
20
D1
20
F
1
G
40
L1
134
L2
109
L3
55
L4
50
R
1,5
RoHS
true

Opis

Materiał

Stal lub stal nierdzewna 1.4305.

Wersja
Stal ocynkowana.
Stal nierdzewna z połyskiem.
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.

Inni klienci również kupili