{"product":{"productId":"agid.16484","price":115.98,"name":"PRZEGUB WIDELKOWY DO GLOWICYPRZEGUBOWEJ M10 STAL NIERDZEWNA"},"currency":"PLN"}
Przegub Widełkowy
do głowicy przegubowej
stal nierdzewna
- Umożliwienie przenoszenia sił i zmianę kierunku ich działania
- Obszary użycia: budowa maszyn, pojazdów, technika transportowa
- Pasują do głowic przegubu 27629 oraz 27630
Jednostka sprzedaży
115,98 PLN
plus VAT
Dodano do koszyka
Skrót oznaczenia
Przegub Widełkowy
Wersja 1
do głowicy przegubowej
Materiał
korpusu
stal nierdzewna
B
25
C
14
D
21
D1
10
D2
M10
D3
28
F
statyczna
kN
19,5
L
49,5
L1
30,3
L2
38
L3
16
L4
1
R1
12,5
RoHS
true
UNSPSC Code
27112301
W°
8
Opis
Materiał
Głowica widełkowa i sworznie ze stali szlachetnej 1.4305.
Wersja
Z połyskiem.
Wskazówka
Widełki zostały zaprojektowane specjalnie do głowic przegubowych. Wymiar C rozwarcia widełek został wybrany tak, aby umożliwić połączenie z głowicami przegubowymi.
Pasują do głowic przegubowych 27629 i 27630.
Pasują do głowic przegubowych 27629 i 27630.
Ważna wskazówka dotycząca pobierania modeli CAD
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.