PL
Wybierz język
Skrót oznaczenia
Przegub widełkowy
Wersja 1
for rod ends
Materiał korpusu
stal nierdzewna
D2=Gwint
M16
B
38
C
21
D
30
D1
16
D3
42
F statyczna kN
32
L
76,5
L1
43,3
L2
58
L3
23,5
L4
1,5
R1
20
9

Opis

Materiał

Głowica widełkowa i sworznie ze stali nierdzewnej 1.4305.

Wersja
Z połyskiem.
Wskazówka
Widełki zostały zaprojektowane specjalnie do głowic przegubowych. Wymiar C rozwarcia widełek został wybrany tak, aby umożliwić połączenie z głowicami przegubowymi.

Pasują do głowic przegubowych 27629 i 27630.
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.

Inni klienci również kupili