PL
Wybierz język
Skrót oznaczenia
Trzpień
Wersja 1
z otworem na zawleczkę
Materiał korpusu
stal
D1=Średnica trzpienia
6
A
15,3
D3
9
D4
1,6
K
1,5
L
18
Z1
1,5
Z2
0,5

Opis

Materiał

Stal lub stal nierdzewna 1.4305.

Wersja
Stal cynkowana galwanicznie.
Stal nierdzewna niepowlekana.
Wskazówka
Sworznie z otworem na zawleczkę, pasują do głowic widełkowych DIN 71752. Zabezpieczenie za pomocą zawleczki.

Zawleczka jest elementem zabezpieczającym sworzeń. Połączenie z odpowiednią głowicą przegubową tworzy w pełni funkcjonalny przegub widełkowy.
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.

Inni klienci również kupili