{"product":{"productId":"agid.34306","price":47.16,"name":"ŚRUBA PRZEGUBOWA, M10, M05 STAL,ULEPSZONE, KOMP:STAL, HARTOWANE IOKSYDOWANE"},"currency":"PLN"}
Śruba przegubowa
stal
ulepszone cieplnie i oksydowane
- Kompaktowa budowa
- Elastyczna regulacja
- Wyrównywanie odstępów i kątów
Jednostka sprzedaży
47,16 PLN
plus VAT
Dodano do koszyka
Skrót oznaczenia
Śruba przegubowa
Materiał
korpusu
stal
Materiał
komponentów
stal
Powierzchnia
korpusu
ulepszone cieplnie i oksydowane
Powierzchnia
komponentów
hartowane i oksydowane
D1=Gwint
M10
D2=Gwint
M5
T=Głębokość gwintu
5
W=Kąt obrotu
10°
D3
7,8
L1
18,9
L2
14
Obciążalność
maks. kN (tylko przy
obciążeniu statycznym)
6
SW1
5
SW2
9
SW3
7
Opis
Opis produktu
Śruby przegubowe stanowią elastycznie regulowany element łączący do wyrównywania kątów i odstępów.
Mogą być używane np. jako nóżki w maszynach lub obudowach.
Mogą być używane np. jako nóżki w maszynach lub obudowach.
Materiał
Tuleja gwintowana ze stali ulepszonej cieplnie 10.9 lub stali nierdzewnej 1.4305
Kulka ze stali automatowej lub stali nierdzewnej 1.4305
Wersja
Stal do ulepszania cieplnego, ulepszona i oksydowana.
Stal automatowa, hartowana i oksydowana.
Stal nierdzewna niepowlekana.
Stal automatowa, hartowana i oksydowana.
Stal nierdzewna niepowlekana.
Wskazówka
Śruby przegubowe wolno obciążać wyłącznie obciążeniem ściskającym.
Podana obciążalność statyczna wynika z zastosowanego materiału elementu kulowego i stanowi siłę statyczną w kierunku osiowym.
Użytkownik musi uwzględnić siły gnące występujące w danym zastosowaniu.
Podana obciążalność statyczna wynika z zastosowanego materiału elementu kulowego i stanowi siłę statyczną w kierunku osiowym.
Użytkownik musi uwzględnić siły gnące występujące w danym zastosowaniu.
Ważna wskazówka dotycząca pobierania modeli CAD
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.