{"product":{"productId":"agid.34306","price":61.69,"name":"ŚRUBA PRZEGUBOWA, M16, M08 STAL,ULEPSZONE, KOMP:STAL, HARTOWANE IOKSYDOWANE"},"currency":"PLN"}
Śruba przegubowa
stal
ulepszone cieplnie i oksydowane
- Kompaktowa budowa
- Elastyczna regulacja
- Wyrównywanie odstępów i kątów
Jednostka sprzedaży
61,69 PLN
plus VAT
Dodano do koszyka
Skrót oznaczenia
Śruba przegubowa
Materiał
korpusu
stal
Materiał
komponentów
stal
Powierzchnia
korpusu
ulepszone cieplnie i oksydowane
Powierzchnia
komponentów
hartowane i oksydowane
D1=Gwint
M16
D2=Gwint
M8
T=Głębokość gwintu
7
W=Kąt obrotu
15°
D3
13,2
L1
26
L2
20
Obciążalność
maks. kN (tylko przy
obciążeniu statycznym)
15
SW1
8
SW2
14
SW3
12
Opis
Opis produktu
Śruby przegubowe stanowią elastycznie regulowany element łączący do wyrównywania kątów i odstępów.
Mogą być używane np. jako nóżki w maszynach lub obudowach.
Mogą być używane np. jako nóżki w maszynach lub obudowach.
Materiał
Tuleja gwintowana ze stali ulepszonej cieplnie 10.9 lub stali nierdzewnej 1.4305
Kulka ze stali automatowej lub stali nierdzewnej 1.4305
Wersja
Stal do ulepszania cieplnego, ulepszona i oksydowana.
Stal automatowa, hartowana i oksydowana.
Stal nierdzewna niepowlekana.
Stal automatowa, hartowana i oksydowana.
Stal nierdzewna niepowlekana.
Wskazówka
Śruby przegubowe wolno obciążać wyłącznie obciążeniem ściskającym.
Podana obciążalność statyczna wynika z zastosowanego materiału elementu kulowego i stanowi siłę statyczną w kierunku osiowym.
Użytkownik musi uwzględnić siły gnące występujące w danym zastosowaniu.
Podana obciążalność statyczna wynika z zastosowanego materiału elementu kulowego i stanowi siłę statyczną w kierunku osiowym.
Użytkownik musi uwzględnić siły gnące występujące w danym zastosowaniu.
Ważna wskazówka dotycząca pobierania modeli CAD
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.