PL
Wybierz język
Skrót oznaczenia
Stopka Antywibracyjna
Wersja 1
typ h2
Materiał korpusu
stal
Materiał komponentów
elastomer - Kauczuk naturalny
D=Średnica talerzyka
35
H=Wysokość
20
A
50
B
43
D1
18
D2
M6
D3
7
L
64
Obciążalność maks. kN
0,09
RoHS
true
Twardość w skali Shore'a
60A
UNSPSC Code
31161701
Wersja
Twardość 60° wg Shore’a A

Opis

Materiał
Części metalowe ze stali o klasie wytrzymałości 5.6.
Elastomer – kauczuk naturalny,
twardość 40° lub 60° w skali Shore’a A.
Wersja
Stal ocynkowana.
Wskazówka
Stopki antywibracyjne charakteryzują się wysoką elastycznością zarówno w kierunku promieniowym, jak i osiowym, i tym samym zapewniają doskonałą ochronę przed uderzeniami.
Wyjątkowy kształt stopek antywibracyjnych zapewnia izolację akustyczną oraz izolację drgań maszyn i agregatów o niskiej częstotliwości własnej. Szczególnie nadają się do zabezpieczania delikatnych urządzeń.

Elementów nie wolno poddawać naprężeniom rozciągającym.
Zakres temperatury
-30 °C do +80 °C
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.

Inni klienci również kupili