- Komponenty do zmontowania stopki
- Obszary użycia: budowa maszyn, budowa aparatów, logistyka i montaż
- Powłoka gumowa ma działanie tłumiące dźwięk materiałowy
- Odpowiednia nakrętka w zestawie
- Materiał: stopka poziomująca, trzpień gwintowany ze stali lub stali nierdzewnej
Opis
Materiał
Stopka poziomująca, trzpień gwintowany – stal lub stal nierdzewna.
Nakładka gumowa (NBR) 80 w skali Shore’a.
Nakładka gumowa (NBR) 80 w skali Shore’a.
Wersja
Stopka poziomująca ocynkowana lub polerowana.
Trzpień gwintowany ocynkowany lub niepowlekany.
Powłoka gumowa wulkanizowana, czarna.
Trzpień gwintowany ocynkowany lub niepowlekany.
Powłoka gumowa wulkanizowana, czarna.
Wskazówka
Stopki poziomujące ze stali lub stali nierdzewnej z trzpieniem gwintowanym i gumową podstawą. Solidna powłoka gumowa jest na stałe przymocowana do blaszanego talerzyka metodą wulkanizacji. Powłoka gumowa charakteryzuje się doskonałą przyczepnością do podłoża. Tłumi dźwięki oraz drgania.
Podane w tabeli wartości obciążenia oparte są na serii eksperymentów, podczas których obciążenie statyczne było przykładane prostopadle do talerzyka w środkowym punkcie przekroju trzpienia. Podane wartości nie uwzględniają oddziałujących promieniowo sił powstających podczas drgań lub innych wstrząsów wpływających na obciążalność.
W przypadku stopek ze stali nierdzewnej przy rozmiarze trzpienia większym niż M16 zaleca się stosowanie klucza o rozwarciu regulowanym.
Dostawa z dopasowaną nakrętką.
Podane w tabeli wartości obciążenia oparte są na serii eksperymentów, podczas których obciążenie statyczne było przykładane prostopadle do talerzyka w środkowym punkcie przekroju trzpienia. Podane wartości nie uwzględniają oddziałujących promieniowo sił powstających podczas drgań lub innych wstrząsów wpływających na obciążalność.
W przypadku stopek ze stali nierdzewnej przy rozmiarze trzpienia większym niż M16 zaleca się stosowanie klucza o rozwarciu regulowanym.
Dostawa z dopasowaną nakrętką.
Ważna wskazówka dotycząca pobierania modeli CAD
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.