{"product":{"productId":"agid.5212","price":93.1,"name":"TALERZYK PODKLADKA ANTYPOSLIZGOWA STALNIERDZEWNA, D=98,5"},"currency":"PLN"}
Talerzyk
podkładka antypoślizgowa
stal nierdzewna
- Komponenty do zmontowania stopki wahliwej
- Obszary użycia: budowa maszyn, przemysł spożywczy, budowa aparatów, logistyka i montaż
- Każdy talerzyk można połączyć z każdym wrzecionem gwintowanym lub głowicą kulową
- Gumowa powłoka odporna na działanie oleju i wody, ochrona antybakteryjna i antymikrobiologiczna
- Zakres temperatury -20°C do +100°C (dla wody +60°C)
Jednostka sprzedaży
93,10 PLN
plus VAT
Dodano do koszyka
Skrót oznaczenia
Talerzyk
Wersja 1
podkładka antypoślizgowa
Materiał
korpusu
stal nierdzewna
D=Średnica talerzyka
98,5
H=Wysokość
29
Obciążalność
maks. kN
7
RoHS
true
UNSPSC Code
31161518
Opis
Materiał
Talerzyk – stal nierdzewna 1.4301.
Rdzeń – termoplast PA.
Podkładka gumowa – TPE.
Wersja
Talerzyk z połyskiem.
Podładka gumowa, szara z przylgą., Twardość 70 shore A.
Zakres stosowania od -20 °C do +100 °C.
Podładka gumowa, szara z przylgą., Twardość 70 shore A.
Zakres stosowania od -20 °C do +100 °C.
Wskazówka
Talerzyki ze stali nierdzewnej charakteryzują się tym, że podkładka gumowa jest wyciskana razem z talerzykiem ze stali nierdzewnej i rdzeniem PA. Podkładka gumowa jest odporna na olej i wodę (do 60° C). Dodatkowo jest ona wyposażona w ochronę antybakteryjną i antymikrobiologiczną i dlatego doskonale nadaje się do stosowania w przemyśle spożywczym.
Stopki wahliwe składają się z talerzyka i trzpienia gwintowanego lub głowicy kulowej. Każdy talerzyk można zestawić z każdym trzpieniem gwintowanym lub każdą głowicą kulową.
Odpowiednie wałki z gwintem – patrz 27810.
Odpowiednie główki – patrz 27811.
Stopki wahliwe składają się z talerzyka i trzpienia gwintowanego lub głowicy kulowej. Każdy talerzyk można zestawić z każdym trzpieniem gwintowanym lub każdą głowicą kulową.
Odpowiednie wałki z gwintem – patrz 27810.
Odpowiednie główki – patrz 27811.
Wskazówka dotycząca planu
1) Rdzeń PA
2) Nakładka gumowa
2) Nakładka gumowa
Ważna wskazówka dotycząca pobierania modeli CAD
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.