PL
Wybierz język
Skrót oznaczenia
Korek
Forma
A
Wersja 1
z filcową powierzchnią ślizgow
Wersja 2
do rur okrągłych
Materiał korpusu
polietylen
Kolor korpusu
czarny
D=Średnica
14
H=Wysokość
5
L=Długość
10,5
H1
3,5
Odpowiedni do
Ø14x0,8-2
RoHS
true
Typ formy
okrągły
UNSPSC Code
27111706

Opis

Materiał
Korpus z polietylenu.
Powierzchnia ślizgowa z syntetycznego filcu igłowanego.
Wersja
Korpus czarny.
Wskazówka
Powierzchnia filcowa umożliwia ciche przesuwanie lub przemieszczanie bez powodowania uszkodzeń.

Lamele są zamknięte lub przerywane. Ze względu na technikę produkcji resztki wlewków mogą wystawać poza długość trzonu.
Zastosowanie
Zaślepki są stosowane w rurach stalowych, jako osłony rur oraz okrągłe stelaże aluminiowe w przemyśle, w rzemiośle i gospodarstwie domowym. W szczególności nadają się do wrażliwych i twardych podłóż, jak kamień, laminat, aby uniknąć zadrapań.
Montaż
Można wcisnąć je ręką lub wbić miękkim młotkiem.
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.

Inni klienci również kupili