- Łączenie dwóch stałych elementów w sposób umożliwiający ich poruszanie względem siebie
- Obszary użycia: budowa maszyn, meblarstwo, drzwi, klapy, pokrywy
- Materiał: spawalna stal profilowana
Opis
Materiał
Zawias ze stali.
Podkładka mosiężna.
Oś stalowa lub mosiężna.
Podkładka mosiężna.
Oś stalowa lub mosiężna.
Wersja
Części stalowe – z połyskiem.
Wskazówka
Zawiasy są wytworzone ze spawalnej stali profilowanej.
W dolnej części zawiasu zamocowany jest kołek.
Jakość spawów oraz wsporników musi odpowiadać normom:
S235JR+AR wg EN 10025-2:2004–10
DIN 8563 Teil 3 lub Fe E 235 wg SIA 161 lub być wyższa.
W dolnej części zawiasu zamocowany jest kołek.
Jakość spawów oraz wsporników musi odpowiadać normom:
S235JR+AR wg EN 10025-2:2004–10
DIN 8563 Teil 3 lub Fe E 235 wg SIA 161 lub być wyższa.
Ważna wskazówka dotycząca pobierania modeli CAD
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.