{"product":{"productId":"agid.30702","price":45.29,"name":"ZAWIAS FORMA:A MIT STECKBOLZEN 115X48,TERMOPLAST CZARNY, KOMP:STAL NIERDZEWNAZ POLYSKIEM, A1=32,5, A2=32,5, A3=57,5,A4=57,5"},"currency":"PLN"}
Zawias
termoplast
czarny
- Zawiasy rozłączane
- Zawiasy demontowane
- Bez użycia narzędzi
Jednostka sprzedaży
45,29 PLN
plus VAT
Dodano do koszyka
Nazwa
Zawias
Form
A
Typ produktu
zawias
Materiał korpusu
termoplast
Materiał komponentów
stal nierdzewna
Kolor korpusu
czarny
Powierzchnia komponentu
z połyskiem
A1=Rozstaw otworów z lewej
32,5
A2=Rozstaw otworów z prawej
32,5
A3=Długość skrzydełka
57,5
A4=Długość skrzydełka prawa
57,5
A=Długość
115
B=Szerokość
48
B2
28
D1
6,6
D2
6
D3
14
F1 (N)
850
F2 (N)
175
H
9
PL ALUPROFIL ZUBEHÖR
TRUE
Rodzaj mocowania
otworami mocującymi
Typ formy
255
Opis
Opis produktu
Zawiasy z elementami płaskimi i profilami aluminiowymi.
Dzięki demontażowi sworzni bez narzędzi połowy zawiasów można szybko rozłączać i łączyć.
Zawiasy mają zastosowanie w klapach, pokrywach lub ramach.
Możliwe zastosowanie wewnątrz i na zewnątrz.
Dzięki demontażowi sworzni bez narzędzi połowy zawiasów można szybko rozłączać i łączyć.
Zawiasy mają zastosowanie w klapach, pokrywach lub ramach.
Możliwe zastosowanie wewnątrz i na zewnątrz.
Materiał
Termoplast wzmocniony włóknem szklanym.
Sworznie i akcesoria ze stali nierdzewnej 1.4305.
Wersja
Zawias czarny zbliżony do RAL 9005.
Sworzeń ze stali nierdzewnej niepowlekany.
Akcesoria niepowlekane.
Sworzeń ze stali nierdzewnej niepowlekany.
Akcesoria niepowlekane.
Wskazówka
Podane wartości obciążenia zawiasów to niewiążące wartości orientacyjne, które nie uwzględniają współczynników bezpieczeństwa oraz podawane są przy wykluczeniu jakiejkolwiek odpowiedzialności. Podane wartości służą wyłącznie celom informacyjnym i nie stanowią wiążącej prawnie gwarancji właściwości.
Wartości obciążenia ustalono w warunkach laboratoryjnych. Każdy użytkownik musi indywidualnie ustalić, czy zawias jest odpowiedni do danego zastosowania.
Wpływ na ustalone wartości mogą mieć różne materiały, w których stosowane są zawiasy, rodzaje mocowania, warunki atmosferyczne, a także zużycie.
Wartości obciążenia ustalono w warunkach laboratoryjnych. Każdy użytkownik musi indywidualnie ustalić, czy zawias jest odpowiedni do danego zastosowania.
Wpływ na ustalone wartości mogą mieć różne materiały, w których stosowane są zawiasy, rodzaje mocowania, warunki atmosferyczne, a także zużycie.
Zalety
montaż/demontaż bez narzędzi
Zakres dostawy
Dwie połowy zawiasów.
Wybrany sworzeń i/lub akcesoria.
Wybrany sworzeń i/lub akcesoria.
Na zapytanie
Połączenia skrzydeł zawiasów o różnej długości.
Wskazówka dotycząca planu
Forma A: z trzpieniem montażowym
Forma B: ze sworzniem/łbem i kołkiem z drutu
Forma C: ze sworzniem/łbem i zawleczką
Forma D: z trzpieniem montażowym/blokadą bezpieczeństwa
2) Sworzeń
3) Zawleczka
4) Kołek z drutu
Forma B: ze sworzniem/łbem i kołkiem z drutu
Forma C: ze sworzniem/łbem i zawleczką
Forma D: z trzpieniem montażowym/blokadą bezpieczeństwa
2) Sworzeń
3) Zawleczka
4) Kołek z drutu
Accessory
03400 trzpień montażowy z blokadą bezpieczeństwa.
07336 zawleczka DIN EN ISO 1234.
03199 kołek z drutu.
07336 zawleczka DIN EN ISO 1234.
03199 kołek z drutu.
Ważna wskazówka dotycząca pobierania modeli CAD
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.