- Łączenie dwóch stałych elementów w sposób umożliwiający ich poruszanie względem siebie
- Obszary użycia: budowa maszyn, meblarstwo, drzwi, klapy, pokrywy
- Możliwe ustawianie drzwi pod dowolnym kątem
- Opór tarcia można regulować bezstopniowo za pomocą śruby ustalającej (0-5 Nm)
- Wytrzymałość na rozciąganie maks. 6000 N, wytrzymałość na ścinanie 5000 N
Opis
Materiał
Aluminium 6060 T5.
Tulejka z POM.
Śruba regulacyjna ze stali nierdzewnej.
Podkładka z PA.
Sworznie mocujące ze stali.
Tulejka z POM.
Śruba regulacyjna ze stali nierdzewnej.
Podkładka z PA.
Sworznie mocujące ze stali.
Wersja
Anodyzowany w kolorze czarnym.
Sworznie mocujące ocynkowane.
Sworznie mocujące ocynkowane.
Wskazówka
Zawiasy z nastawnym momentem obrotowym umożliwiają ustawianie drzwi pod dowolnym kątem. Opór tarcia można regulować bezstopniowo za pomocą śruby ustalającej (0–5 Nm).
Kąt otwarcia 225°.
Maks. wytrzymałość na rozciąganie: 6000 N
Maks. wytrzymałość na ścieranie: 5000 N
Podane wartości obciążenia zawiasów to niewiążące wartości orientacyjne, które nie uwzględniają współczynników bezpieczeństwa oraz podawane są przy wykluczeniu jakiejkolwiek odpowiedzialności. Podane wartości służą wyłącznie celom informacyjnym i nie stanowią wiążącej prawnie gwarancji właściwości.
Wartości obciążenia ustalono w warunkach laboratoryjnych. Każdy użytkownik musi indywidualnie ustalić, czy zawias jest odpowiedni do danego zastosowania.
Wpływ na ustalone wartości mogą mieć różne materiały, w których stosowane są zawiasy, rodzaje mocowania, warunki atmosferyczne, a także zużycie.
Kąt otwarcia 225°.
Maks. wytrzymałość na rozciąganie: 6000 N
Maks. wytrzymałość na ścieranie: 5000 N
Podane wartości obciążenia zawiasów to niewiążące wartości orientacyjne, które nie uwzględniają współczynników bezpieczeństwa oraz podawane są przy wykluczeniu jakiejkolwiek odpowiedzialności. Podane wartości służą wyłącznie celom informacyjnym i nie stanowią wiążącej prawnie gwarancji właściwości.
Wartości obciążenia ustalono w warunkach laboratoryjnych. Każdy użytkownik musi indywidualnie ustalić, czy zawias jest odpowiedni do danego zastosowania.
Wpływ na ustalone wartości mogą mieć różne materiały, w których stosowane są zawiasy, rodzaje mocowania, warunki atmosferyczne, a także zużycie.
Zakres temperatury
od -20°C do +80°C
Ważna wskazówka dotycząca pobierania modeli CAD
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.