{"product":{"productId":"agid.5284","price":46.01,"name":"ZAWIAS Z ZACISKIEM 72X48, TERMOPLASTCZARNY, KOMP:STAL, A1=20, A2=20, A3=36,A4=36"},"currency":"PLN"}
Zawias
z zaciskiem
termoplast
czarny
- Łączenie dwóch stałych elementów w sposób umożliwiający ich poruszanie względem siebie
- Obszary użycia: budowa maszyn, meblarstwo, drzwi, klapy, pokrywy
- Możliwe przykręcanie do wszelkich elementów płaskich
- Zaciskanie: możliwe w każdym położeniu, za pomocą rękojeści nastawnej
- Na zapytanie: z noskami prowadzącymi do rowków profili aluminiowych
Jednostka sprzedaży
46,01 PLN
plus VAT
Dodano do koszyka
Nazwa
Zawias
Wersja 1
z zaciskiem
Typ produktu
zawias z zaciskiem
Materiał korpusu
termoplast
Materiał komponentów
stal
Kolor korpusu
czarny
A1=Rozstaw otworów z lewej
20
A2=Rozstaw otworów z prawej
20
A3=Długość skrzydełka
36
A4=Długość skrzydełka prawa
36
A=Długość
72
B=Szerokość
48
F1 (N)
700
F2 (N)
400
PL ALUPROFIL ZUBEHÖR
TRUE
Rodzaj mocowania
otworami mocującymi
Opis
Materiał
Zawias – termoplast wzmocniony włóknem szklanym.
Oś – stal.
Dźwignia zaciskowa – termoplast wzmocniony włóknem szklanym.
Elementy mechaniczne – stal.
Oś – stal.
Dźwignia zaciskowa – termoplast wzmocniony włóknem szklanym.
Elementy mechaniczne – stal.
Wersja
Zawias – czarny. Oś – ocynkowana. Dźwignia zaciskowa – czarna. Elementy mechaniczne – ocynkowane na czarno.
Wskazówka
Zawiasy można zablokować w każdym położeniu dzięki rękojeści zaciskowej nastawnej.
Podane wartości obciążenia zawiasów to niewiążące wartości orientacyjne, które nie uwzględniają współczynników bezpieczeństwa oraz podawane są przy wykluczeniu jakiejkolwiek odpowiedzialności. Podane wartości służą wyłącznie celom informacyjnym i nie stanowią wiążącej prawnie gwarancji właściwości.
Wartości obciążenia ustalono w warunkach laboratoryjnych. Każdy użytkownik musi indywidualnie ustalić, czy zawias jest odpowiedni do danego zastosowania.
Wpływ na ustalone wartości mogą mieć różne materiały, w których stosowane są zawiasy, rodzaje mocowania, warunki atmosferyczne, a także zużycie.
Podane wartości obciążenia zawiasów to niewiążące wartości orientacyjne, które nie uwzględniają współczynników bezpieczeństwa oraz podawane są przy wykluczeniu jakiejkolwiek odpowiedzialności. Podane wartości służą wyłącznie celom informacyjnym i nie stanowią wiążącej prawnie gwarancji właściwości.
Wartości obciążenia ustalono w warunkach laboratoryjnych. Każdy użytkownik musi indywidualnie ustalić, czy zawias jest odpowiedni do danego zastosowania.
Wpływ na ustalone wartości mogą mieć różne materiały, w których stosowane są zawiasy, rodzaje mocowania, warunki atmosferyczne, a także zużycie.
Na zapytanie
Zawiasy z noskami prowadzącymi (szerokość 6, 8 i 10mm) do profili aluminiowych.
Możliwość zestawiania różnych skrzydełek zawiasów.
Możliwość zestawiania różnych skrzydełek zawiasów.
Ważna wskazówka dotycząca pobierania modeli CAD
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.