{"product":{"productId":"agid.32547","price":10.04,"name":"ZAWIAS DO PRZYSPAWANIA, STAL, A=80,B=30, S=2"},"currency":"PLN"}
Zawias
do przyspawania
stal
- Spawalny
- Indywidualne dla klienta wzory wiercenia
- Demontowane sworznie
Jednostka sprzedaży
10,04 PLN
plus VAT
Dodano do koszyka
Skrót oznaczenia
Zawias
Wersja 1
do przyspawania
Typ produktu
zawias
Materiał
korpusu
stal
A3=Długość skrzydełka
40
A4=Długość skrzydełka prawa
40
A=Długość
80
B=Szerokość
30
S=Wysokość
2
D
6
F1
N
600
F2
N
300
H
10
Możliwość mocowania
spawanie
Opis
Materiał
Stal lub stal nierdzewna.
Wersja
Profil stalowy niepowlekany.
Stal szlachetna 1.4301.
Stal szlachetna 1.4301.
Wskazówka
Podane wartości obciążenia zawiasów to niewiążące wartości orientacyjne, które nie uwzględniają współczynników bezpieczeństwa oraz podawane są przy wykluczeniu jakiejkolwiek odpowiedzialności. Podane wartości służą wyłącznie celom informacyjnym i nie stanowią wiążącej prawnie gwarancji właściwości.
Wartości obciążenia ustalono w warunkach laboratoryjnych. Każdy użytkownik musi indywidualnie ustalić, czy zawias jest odpowiedni do danego zastosowania.
Wpływ na ustalone wartości mogą mieć różne materiały, w których stosowane są zawiasy, rodzaje mocowania, warunki atmosferyczne, a także zużycie.
Wartości obciążenia ustalono w warunkach laboratoryjnych. Każdy użytkownik musi indywidualnie ustalić, czy zawias jest odpowiedni do danego zastosowania.
Wpływ na ustalone wartości mogą mieć różne materiały, w których stosowane są zawiasy, rodzaje mocowania, warunki atmosferyczne, a także zużycie.
Montaż
Poprzez spawanie lub otwory wykonane indywidualnie po stronie klienta.
Ważna wskazówka dotycząca pobierania modeli CAD
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.