PL
Wybierz język

Opis

Materiał

Stal, osie i elementy złączne z anodowanego aluminium.

Stal nierdzewna 1.4404, osie i elementy złączne z anodowanego aluminium.

Wersja
Ocynkowane.
Z połyskiem.
Wskazówka
Zawiasy są odporne na zginanie i skręcanie.

Kąt rozwarcia jest zależny od grubości drzwi:
- grubość materiału maks. 2 mm: kąt rozwarcia 125°
- grubość materiału maks. 8 mm: kąt rozwarcia 110°
- grubość materiału maks. 13 mm: kąt rozwarcia 100°
Montaż
- Do montażu wpuszczanego lub od góry
- Do montażu z prawej albo lewej strony.
- Do stosowania w poziomie lub w pionie.
Wskazówka dotycząca planu
1) montaż wpuszczany
2) montaż od góry
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.

Inni klienci również kupili