PL
Wybierz język

Opis

Materiał
Korpus, zaślepka z tworzywa termoplastycznego – poliamid 66.
Filtr powietrza z poliuretanu (pianka PU).
Bagnet ocynkowany.
Pierścień uszczelniający „O” z gumy (NBR), 70 w skali Shore.
Materiał, wersja
Korpus – poliamid 66, czarny.
Zaślepka – poliamid 66, czerwony.

Filtr powietrza (tylko forma B) - pianka poliuretanowa, dokładność filtracji 50 µm.
Bagnet – stal ocynkowana, fosforanowana.
Pierścień uszczelniający „O” – guma (NBR).
Wskazówka
Zdejmowana zaślepka umożliwia łatwe czyszczenie filtra powietrza.

Forma A: bez filtra powietrza
Forma B: z filtrem powietrza
Zakres temperatury
Odporność termiczna na olej do 100°C
Na zapytanie
Bagnet z nacięciem MIN-MAKS
Wskazówka dotycząca planu
1) Pokrywa
2) Filtr powietrza
3) Oring
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.

Inni klienci również kupili