PL
Wybierz język

Opis

Materiał
Korpus, zaślepka z tworzywa termoplastycznego – poliamid 66.
Filtr powietrza z poliuretanu (pianka PU).
Uszczelka płaska z gumy (NBR), 70 w skali Shore.
Wersja
Korpus czarny.
Zaślepka czerwona.
Dokładność filtracji 40 µm.
Zakres temperatury
Odporność termiczna na olej do 100°C
Na zapytanie
Żółta zaślepka do oleju napędowego.
Wskazówka dotycząca planu
1) Uszczelka płaska
2) Odpowietrzenie
3) Pokrywa
4) Filtr powietrza
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.

Inni klienci również kupili