PL
Wybierz język
Skrót oznaczenia
Olejowskaz
Wersja 1
z podstawą sześciokątną
Wersja 2
z reflektorem
Materiał korpusu
mosiądz
D1=Średnica
M26X1,5
D=Średnica zewnętrzna
32
SW=Rozwartość klucza
29
D2
20
L
10
L1
10
Maks. obciążenie ściskające bar
8
Możliwość mocowania
wkręcanie

Opis

Materiał
Obudowa z mosiądzu.
Reflektor ze stali nierdzewnej 1.4301.
Szybka ze szkła bezpiecznego (ESG).
Uszczelka płaska i uszczelka wewnętrzna Viton®.
Zewnętrzna uszczelka PTFE.
Wersja
Szybka o odporności termicznej do 150°C.
Wskazówka
Wysoka odporność na ciśnienie, temperaturę, uderzenia i zderzanie.
Szybka ze szkła bezpiecznego zapewnia optymalną przepuszczalność światła i najwyższą trwałość powierzchniową.

Dzięki promieniowemu i płaskiemu wgłębieniu uszczelka nie jest dociskana do boku podczas dokręcania.
Wskazówka dotycząca planu
1) uszczelka płaska
2) uszczelka wewnętrzna
3) uszczelka zewnętrzna
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.

Inni klienci również kupili