Materiał
Rura precyzyjna zgodnie DIN EN 10305, stal nierdzewna 1.4301.
Wrzeciono z gwintem trapezowym, gwint prawoskrętny, toczone, stal nierdzewna 1.4301.
Wyświetl więcej
Wyświetl mniej
Opis
Materiał
Rura precyzyjna zgodnie DIN EN 10305, stal nierdzewna 1.4301.
Wrzeciono z gwintem trapezowym, gwint prawoskrętny, toczone, stal nierdzewna 1.4301.
Wskazówka
Średni zakres prędkości obrotowych, samohamowny.
skok S = długość L – (2 x L2 + J).
skok S = długość L – (2 x L2 + J).
Na zapytanie
Gwint lewoskrętny, 2 czopy napędowe, pozostałe skoki lub koła ręczne.
Zasada działania
Ruch obrotowy śruby pociągowej przekłada się na ruch posuwisty sanek.
Accessory
- prowadnice ze stali nierdzewnej 29120, 29130, 29135
- złączki zaciskowe systemu złączy rurowych
- złączki zaciskowe systemu złączy rurowych
Ważna wskazówka dotycząca pobierania modeli CAD
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.