- Elastyczne połączenie przez uniwersalną płytę przyłączeniową
- 60° swobodne wychylanie / 360° obrót
- Bardzo mocy zacisk ze względu na specjalną powłokę powierzchni
- Obszary użycia: budowa maszyn, zabezpieczenia, obudowy, stelaże
Opis
Opis produktu
Złączki zaciskowe przegubowe są wykonane z uzębieniem co umożliwia ich wychylanie o 180° w krokach co 15°.
Złączki zaciskowe mają płytę przyłączeniową obracaną o 360° na przegubie kulowym, zapewniając w ten sposób jeszcze większy stopień swobody podczas ustawiania.
Można do nich mocować elementy takie jak czujniki, reflektory i inne elementy oraz indywidualnie ustawiać. Nadają się do elementów, które muszą być precyzyjnie wyrównywane i często dodatkowo regulowane.
Zakres obrotu płyty przyłączeniowej wynosi 60°.
Złączki zaciskowe mają płytę przyłączeniową obracaną o 360° na przegubie kulowym, zapewniając w ten sposób jeszcze większy stopień swobody podczas ustawiania.
Można do nich mocować elementy takie jak czujniki, reflektory i inne elementy oraz indywidualnie ustawiać. Nadają się do elementów, które muszą być precyzyjnie wyrównywane i często dodatkowo regulowane.
Zakres obrotu płyty przyłączeniowej wynosi 60°.
Materiał
Odlew aluminiowy.
Śruba z łbem walcowym ISO 4762 i nakrętka sześciokątna DIN 985, stalowa.
Śruba z łbem walcowym ISO 4762 i nakrętka sześciokątna DIN 985, stalowa.
Wersja
bębnowany.
Śruba z łbem walcowym i nakrętka sześciokątna, ocynkowana.
Śruba z łbem walcowym i nakrętka sześciokątna, ocynkowana.
Wskazówka
Możliwość łączenia z innymi łącznikami rurowymi o wielkości konstrukcyjnej 18 mm i 30 mm.
Specjalna powłoka powierzchni przegubu kulowego zapewnia bardzo mocny zacisk.
Maks. moment obrotowy dokręcania śrub zaciskowych:
M6: 10 Nm.
M8: 25 Nm.
M10: 50 Nm.
Podawane siły i momenty są niewiążącymi wartościami orientacyjnymi, które w poszczególnych przypadkach, ze względu na różne warunki zastosowania, np. temperaturę lub właściwości powierzchni profili zaciskowych, mogą nie zostać uzyskane.
Dane nie stanowią gwarancji właściwości ani zapewnionych właściwości produktów.
Specjalna powłoka powierzchni przegubu kulowego zapewnia bardzo mocny zacisk.
Maks. moment obrotowy dokręcania śrub zaciskowych:
M6: 10 Nm.
M8: 25 Nm.
M10: 50 Nm.
Podawane siły i momenty są niewiążącymi wartościami orientacyjnymi, które w poszczególnych przypadkach, ze względu na różne warunki zastosowania, np. temperaturę lub właściwości powierzchni profili zaciskowych, mogą nie zostać uzyskane.
Dane nie stanowią gwarancji właściwości ani zapewnionych właściwości produktów.
Accessory
- rury okrągłe i czworokątne 29050
Ważna wskazówka dotycząca pobierania modeli CAD
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.