Nazwa
Złączka Zaciskowa
Wersja 1
z kołnierzem
Wersja 2
do rur okrągłych
Materiał korpusu
aluminium
Materiał komponentów
stal
Powierzchnia korpusu
z bębnowaniem
Powierzchnia komponentu
ocynkowany
G=Szerokość
75
L=Wysokość
52,5
M=Długość
75
B
7
C
30
D
45
E
45
H
57
K
62
N
10
R
46
S
M08X50
Średnica wewnętrzna A
25,2

Opis

Materiał
Odlew aluminiowy.
Śruba zaciskowa z nakrętką, stalowa.
Wersja
bębnowany.
Śruba zaciskowa z nakrętką, ocynkowana.
Na zapytanie
Dźwignia zaciskowa do mocowania i inne średnice.
Accessory
- rury okrągłe i czworokątne 29050
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.

Inni klienci również kupili