- Element konstrukcyjny służący do montowania profili i systemów
- Obszary użycia: budowa maszyn, zabezpieczenia, obudowy, stelaże
- Ø 30 i Ø 40 mm: silikonowe pokrycie gwintu
- Na zapytanie: dźwignia zaciskowa do mocowania
Opis
Materiał
Złączki zaciskowe o średnicy 30 i 40 mm wyposażone są w silikonową osłonę gwintu chroniącą gwint śruby z łbem sześciokątnym przed uszkodzeniem i zanieczyszczeniami.
Wersja
Polerowane elektrolitycznie.
Wskazówka
Dźwignia zaciskowa do mocowania.
Na zapytanie
Stal nierdzewna, odlew precyzyjny 1.4308.
Śruba z łbem sześciokątnym ISO 4017 i nakrętka sześciokątna ISO 4032, stal nierdzewna.
Śruba z łbem sześciokątnym ISO 4017 i nakrętka sześciokątna ISO 4032, stal nierdzewna.
Accessory
- rury okrągłe i czworokątne 29050
Ważna wskazówka dotycząca pobierania modeli CAD
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.