Materiał
Termoplast.
Śruba z łbem walcowym DIN 7984 i nakrętka sześciokątna DIN 985, stalowe.
Śruba z łbem walcowym DIN 7984 i nakrętka sześciokątna DIN 985, stalowe.
Wersja
czarny. Śruba z łbem walcowym, nakrętka sześciokątna, ocynkowane.
Wyświetl więcej
Wyświetl mniej
Opis
Opis produktu
Złączki zaciskowe ze stopą służą do łączenia pod kątem. Można je przykręcać do maszyn lub stelaży.
Złączki zaciskowe mają płytę przyłączeniową obracaną o 360° na przegubie kulowym.
Można do nich mocować elementy takie jak czujniki, reflektory i inne elementy oraz indywidualnie ustawiać. Nadają się do elementów, które muszą być precyzyjnie wyrównywane i często dodatkowo regulowane.
Zakres obrotu płyty przyłączeniowej wynosi 60°.
Złączki zaciskowe mają płytę przyłączeniową obracaną o 360° na przegubie kulowym.
Można do nich mocować elementy takie jak czujniki, reflektory i inne elementy oraz indywidualnie ustawiać. Nadają się do elementów, które muszą być precyzyjnie wyrównywane i często dodatkowo regulowane.
Zakres obrotu płyty przyłączeniowej wynosi 60°.
Materiał
Termoplast.
Śruba z łbem walcowym DIN 7984 i nakrętka sześciokątna DIN 985, stalowe.
Śruba z łbem walcowym DIN 7984 i nakrętka sześciokątna DIN 985, stalowe.
Wersja
czarny. Śruba z łbem walcowym, nakrętka sześciokątna, ocynkowane.
Wskazówka
Możliwość łączenia z innymi łącznikami rurowymi o wielkości konstrukcyjnej 18 mm. Jeśli zaciskane będą mniejsze rury lub nastąpi przestawienie z rury okrągłej na czworokątną, można dopasować za pomocą tulei redukcyjnych.
Specjalna powłoka powierzchni przegubu kulowego zapewnia bardzo mocny zacisk.
Maks. moment obrotowy dokręcania śrub zaciskowych:
M6: 8 Nm.
M8: 25 Nm.
Podawane siły i momenty są niewiążącymi wartościami orientacyjnymi, które w poszczególnych przypadkach, ze względu na różne warunki zastosowania, np. temperaturę lub właściwości powierzchni profili zaciskowych, mogą nie zostać uzyskane.
Dane nie stanowią gwarancji właściwości ani zapewnionych właściwości produktów.
Specjalna powłoka powierzchni przegubu kulowego zapewnia bardzo mocny zacisk.
Maks. moment obrotowy dokręcania śrub zaciskowych:
M6: 8 Nm.
M8: 25 Nm.
Podawane siły i momenty są niewiążącymi wartościami orientacyjnymi, które w poszczególnych przypadkach, ze względu na różne warunki zastosowania, np. temperaturę lub właściwości powierzchni profili zaciskowych, mogą nie zostać uzyskane.
Dane nie stanowią gwarancji właściwości ani zapewnionych właściwości produktów.
Accessory
- tulejki redukcyjne 29042
- rury okrągłe i czworokątne 29050
- rury okrągłe i czworokątne 29050
Ważna wskazówka dotycząca pobierania modeli CAD
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.