{"product":{"productId":"agid.22805","price":3560.92,"name":"JEDNOSTKA LINIOWA Z LOZYSKOWANIEMKULKOWYM B=40, L=800, STAL NIERDZEWNA1.4301, KOMP:STAL NIERDZEWNA"},"currency":"PLN"}
Jednostka liniowa
z łożyskowaniem kulkowym
stal nierdzewna
- Jednostka liniowa do prostych i wysoce dynamicznych przesunięć
- Odporność na korozję
- Wysoka dokładność
- Wrzeciono chronione przed zanieczyszczeniami za pomocą specjalnego systemu warg uszczelniających
- Do dużych osiowych sił posuwu
Jednostka sprzedaży
3 560,92 PLN
plus VAT
Dodano do koszyka
Skrót oznaczenia
Jednostka liniowa
Wersja 1
z łożyskowaniem kulkowym
Materiał
korpusu
stal nierdzewna
Materiał
komponentów
stal nierdzewna
Klucz stalowy
1.4301
B=Średnica
40
L=Długość
800
Typ E=Średnica zewnętrzna
40
D1
12 h8
F
1000
Fx
500
1000
I
4,58
Iy
4,58
Iz
5,24
J
39
L1
38
L2
77
M
28
Mx
Nm
14
My
Nm
40
Mz
Nm
40
P1
wpust
DIN 6885
4 x 4 x 32
RoHS
true
Skok
S
607
Skok wrzeciona
w mm
4
Trzpień
Tr 20x4
Trzpień
z łożyskiem kulkowym [Nm]
0,50
V1
M6x10
Opis
Materiał
Rura precyzyjna zgodnie DIN EN 10305, stal nierdzewna 1.4301.
Wrzeciono z gwintem trapezowym, gwint prawoskrętny, toczone, stal nierdzewna 1.4301.
Wskazówka
Średni zakres prędkości obrotowych, samohamowny.
skok S = długość L – (2 x L2 + J).
skok S = długość L – (2 x L2 + J).
Na zapytanie
Gwint lewoskrętny, 2 czopy napędowe, pozostałe skoki lub koła ręczne.
Zasada działania
Ruch obrotowy śruby pociągowej przekłada się na ruch posuwisty sanek.
Accessory
- prowadnice ze stali nierdzewnej 29120, 29130, 29135
- złączki zaciskowe systemu złączy rurowych
- złączki zaciskowe systemu złączy rurowych
Ważna wskazówka dotycząca pobierania modeli CAD
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.